{coopercrousehinds/lighting/led_luminaires/champ_fmv_led_floodlights/fmv_led_flood_asmtab.prj},{NB=FMV11LCY/UNV176_S891_1},{SERIES=FMV},{LO=FMV11L},{CT=C},{MOUNT=Yoke},{VOLT=/UNV1},{DIMM=},{OPT=76},{ENT=},{OP=S891},{OV=},{OWG=},{SC=},{OFS=},{OSWMA=},{LOD=_1},{PPATH=parts/fmv_led_ff_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FMV11LCY/UNV1 76 S891
HELP_VARIABLE
Part No.
FMV11LCY/UNV1 76 S891
Series
FMV
Lamp Output
3L
5L
7L
9L
11L
13L
15L
3L
5L
7L
9L
11L
13L
15L
Color Temperature
Cool White (5000K, 70 CRI)
Warm White (3000K, 80 CRI)
Cool White (5000K, 70 CRI)
Warm White (3000K, 80 CRI)
Mount
Yoke
Voltage
100-277 VAC, 50/60 Hz; 108-250 VDC
347-480 VAC, 50/60 Hz
100-277 VAC, 50/60 Hz; 108-250 VDC
347-480 VAC, 50/60 Hz
Dimming
Dimmable Driver
Non-dimmable Driver
Dimmable Driver
Non-dimmable Driver
Optical Distribution
3x3 Floodlight Pattern Optics
7x6 Floodlight Pattern Optics
3x3 Floodlight Pattern Optics
7x6 Floodlight Pattern Optics
Entries
3/4" NPT
20mm Entry
25mm Entry
3/4" NPT
20mm Entry
25mm Entry
Options
None
Two TMCX Cable Glands of Like Thread Installed
Diffused Glass Lens
Polycarbonate Lens
None
Two TMCX Cable Glands of Like Thread Installed
Diffused Glass Lens
Polycarbonate Lens
Optional Bolt-on Visor
No
Yes
No
Yes
Optional Bolt-on Wire Guard
No
Yes
No
Yes
Optional Safety Cable
No
Yes
No
Yes
Optional Floodlight Slipfitter
No
Yes
No
Yes
Optional Slipfitter Wall Mount Adapter
No
No
Weight
31.800
LBS
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도